IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Versione 1
forma bassa
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura
M5
H=Altezza
7
L=Lunghezza filettatura
25
Classe di resistenza
5.8
Codice UNSPSC
31161505
D3
5
K
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox (A1).
Versione
Acciaio classe di resistenza 5.8, non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
La fornitura avviene secondo DIN 653 o DIN 653-A.

Le viti zigrinate in acciaio possono essere dotate di uno strato di ossido, che può conferire loro una colorazione nera.
*Le viti zigrinate senza quota H sono prive di gambo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought