EN
Choose your language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura
M10
H=Altezza
23
L=Lunghezza filettatura
40*
Codice UNSPSC
31161505
D3
20
K
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
Description

Materiale

Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche