IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
25*
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
K
5
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
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche