Vite con testa zigrinata acciaio inox grezzo 06090-062X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
4,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M6
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
K
5
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
Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
* Con questa lunghezza, la vite con testa zigrinata viene fornita con gambo (senza gola di scarico del filetto, lunghezza del filetto secondo DIN).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.