IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
57,4
D=Filettatura
M8
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
12,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Nota
Le viti con testa zigrinata sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought