Knurled screw thermoplastic black 06861-5705
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: per spazi ristretti
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Sales unit
2,25 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
57,4
D=Thread
M5
H=Height
17
T=thread depth
12,5
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Nota
Le viti con testa zigrinata sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.