IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Diametro esterno
57,4
D=Filettatura
M6
H=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
35
Classe di resistenza
5.8
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura esterna acciaio classe di resistenza 5.8 galvanizzato.
Versione
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Nota
Le viti con testa zigrinata sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche