IT
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M10
H=Height
41
L=thread length
30
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
external thread
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
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought