IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
60
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
18
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
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche