EN
Choose your language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
M10
H=Altezza
36
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162804
Colore coperchio
blu RAL5017
D2
18
Dimensioni
2
H1
15
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought