IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
H
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D=Foro
8
H=Altezza
36
T=Profondità del foro
14
Codice UNSPSC
31162804
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
18
Dimensioni
2
H1
15
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche