IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
H
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Foro
6
H=Altezza
31
T=Profondità del foro
10
Codice UNSPSC
31162804
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
16,5
Dimensioni
1
H1
13
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought