EN
Choose your language
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
ottone
D1=Diametro esterno
13
D=Filettatura
M4
H=Altezza
13,5
T=Altezza di filettatura
9,3
Codice UNSPSC
27112102
D2
10
H1
6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in ottone.
Versione
Bussola filettata finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought