Pomello zigrinato resina termoindurente nero 06095-11203
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: Duroplast PF 31, bussola in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
ottone
D1=Diametro esterno
13
D=Filettatura
M3
H=Altezza
13,5
T=Altezza di filettatura
6,5
Codice UNSPSC
27112102
D2
10
H1
6
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in ottone.
Boccola in ottone.
Versione
Bussola filettata finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.