IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
per viti a testa esagonale
Forma
A
Materiale Corpo base
POM
Colore Corpo base
arancio
D1=Diametro esterno
36
H=Altezza
10
Per=Per viti
M10
SW=Apertura chiave
17
Codice UNSPSC
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o arancione.
Nota
Viti compatibili ISO 4014.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche