Pomello zigrinato per viti a testa esagonale POM arancio 06131-01080
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Speciale per l'impiego con viti ISO 4014
- Colori disponibili: nero e arancione
Unità di vendita
0,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
per viti a testa esagonale
Forma
A
Materiale
Corpo base
POM
Colore
Corpo base
arancio
D1=Diametro esterno
36
H=Altezza
10
Per=Per viti
M8
SW=Apertura chiave
13
Codice UNSPSC
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Versione
nero o arancione.
Nota
Viti compatibili ISO 4014.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.