EN
Choose your language
Denominazione
Pomello zigrinato
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoindurente
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
brillante
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
27112102
D2
15
H
13
H1
6
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
Description

Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche