Pomello zigrinato resina termoindurente nero 06097-302205X10
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma L: filettatura esterna (acciaio)
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
brillante
D1=Diametro esterno
22
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza filettatura
10
Codice UNSPSC
27112102
D2
12
H
13
H1
6
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
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Gambo filettato in acciaio.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.