Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06094-0006X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
€1.76
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D=Filettatura
M6
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
27112102
D1
15
D2
11
D3
13
Dimensioni
0
H1
4,3
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
Material
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
On request
Other colours.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.