Pomello zigrinato resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06092-2083X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- 4 colori disponibili
Unità di vendita
1,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
27112102
Colore
coperchio
blu RAL5017
D2
18
D3
23
Dimensioni
2
H1
9,5
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
Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.