IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M8
H=Altezza
26
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
verde segnale RAL6032
D2
18
D3
23
Dimensioni
2
H1
9,5
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
Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche