IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
M6
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
30
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
arancione RAL 2004
D2
14
D3
19
Dimensioni
1
H1
8
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought