IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Forma
C
Tipo di forma
con scala graduata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
21
D=Foro
5
H=Altezza
22
T=Profondità del foro
10
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
19
D3
19
D4
M3
Dimensioni
1
H1
10,5
H2
5
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola passivata blu.
Nota
Disponibile in versione non graduata, o in alternativa con scala a 20 divisioni e 10 cifre.
Su richiesta
Scale speciali.
Nota disegno
Forma A: non graduato
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche