EN
Choose your language
Denominazione
Pomello zigrinato
Versione 1
con scala graduata
Forma
C
Tipo di forma
con scala graduata
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
34
D=Foro
8
H=Altezza
36
T=Profondità del foro
14
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
blu RAL5017
D2
31
D3
31
D4
M4
Dimensioni
3
H1
17,5
H2
7
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.
Versione
Bussola passivata blu.
Nota
Disponibile in versione non graduata, o in alternativa con scala a 20 divisioni e 10 cifre.
Su richiesta
Scale speciali.
Nota disegno
Forma A: non graduato
Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought