Serratura girevole Fire services zinco cromato 05578-10-4542
Unità di vendita
26,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Serratura girevole
Versione 1
Fire services
DIN
DIN 14925
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
D=Diametro
45
H=Altezza
26,1
S=Spessore parete max.
4
SW=Apertura chiave
42
Azionamento
Serratura per vigili del fuoco
H1
35,6
H2
3
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
Azionamento e alloggiamento zinco pressofuso.
Dado acciaio
Dado acciaio
Versione
Azionamento e alloggiamento cromato.
Dado zincato.
Dado zincato.
Nota
Serratura girevole antifiamma.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Spessore porte da 0 a 4 mm.
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Modalità di utilizzo
La serratura può essere aperta solo da tecnici specializzati. Come chiave è possibile utilizzare sia la lama da taglio dell' ascia dei vigili de fuoco a norma DIN 14924 sia la chiave per idranti A o B a norma DIN 3223 e la chiave per raccordi BC a norma DIN 14822-1.
Accessory
Linguette acciaio 05570 o acciaio inox 05578-12 senza battuta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.