{"product":{"productId":"agid.32864","price":53.98,"name":"SERRATURA GIREVOLE ALLOGGIAMENTOALLUNGATO, QUADRO 8 MM, H=36, D=28,ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
extended housing
acciaio inox
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Acciaio inox 1.4305, 1.4404
- Azionamento: quadro 7 mm e 8 mm, doppia aletta 3 mm e 5 mm, spina
Unità di vendita
53,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
extended housing
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
D=Diametro
28
H=Altezza
36
S=Spessore parete max.
26
Azionamento
quadro 8 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.