- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento cromato. Azionamento verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 2233).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 2233).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.