Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento cromato. Azionamento verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento cromato. Azionamento verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 2233).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 2233).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.