{"product":{"productId":"agid.34140","price":64.37,"name":"CHIUSURA 1/4 DI GIRO, D=8, D2=34,L=16,3, ACCIAIO INOX A2 LUCIDO,COMP:POLIAMMIDE NERO, PERNO IN ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Chiusura 1/4 Di Giro
acciaio inox A2
grezzo
- Elevate forze di serraggio fino a 400 N
- Ideale per spazi ristretti
- Segnale di scatto alla chiusura
- Viti di fissaggio incluse
- Possibilità di montaggio per spessore della piastra da 6 a 20 mm
Unità di vendita
64,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura 1/4 Di Giro
Versione 2
perno in acciaio
Materiale
corpo base
acciaio inox A2
Materiale
componenti
poliammide
Colore
componenti
nero
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
8
H=Altezza
31,5
L=Lunghezza
16,3
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forza
di bloccaggio
N
400
Forza
di serraggio
N
400
Forza di
estrazione F
kN
1,6
H1
16
H2
5,5
M
M3x6
Resistenza alle
alte temperature
≤130 °C
RoHS
true
Sforzo di
taglio
kN
4,8
T
6
T1
6-20
T2
2,5
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure 1/4 di giro servono la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Perno in acciaio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Perno in acciaio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione
Alloggiamento lucido.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Perno nichelato.
Manopola in PA rinforzata con fibra di vetro, colore nero.
Nota
Viti di fissaggio M3 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.
Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la manopola sia in posizione ”OFF”.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Sistemare la chiusura 1/4 di giro nelle piastre di bloccaggio pre-montate.
Ruotare la manopola in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo è udibile il rumore di uno scatto.
Nota disegno
1) Piastra
Accessory
Piastre di bloccaggio 05592-30
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.