IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Alloggiamento e impugnatura in acciaio inox 1.4310.

Spina in acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzo
Assicurarsi che la maniglia sia in posizione ”OFF”.
Inserire la chiusura a un quarto di giro nella piastra di serraggio e ruotare la maniglia in posizione ”ON”.
Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Accessory
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura 1/4 di giro con maniglia a scomparsa 05592-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello