IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica
Versione 1
with vertical cylinder attachment
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
H5=Altezza complessiva
195
A
20
B
91
D
13
E
60
F
22
F1 kN
12
F2 kN
18
F3 kN
2,5
F4 kN
3,5
F5 kN
1
G
83
H
69
I
40
K
12
L
32
Lunghezza complessiva
386
M
107
M1
100
N
137
O
M16x1,5
Q
8,2
R
G1/4
S
54
T
48
U
221
V
101
VL
1,8
W
16
X
50
Y
87
Z
26

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
I tenditori 05350 e 05360 sono indicati per l'inserimento in macchine speciali e impianti di trasferimento. Sono privi di manutenzione grazie ai perni di banco trattati termicamente e rettificati che scorrono su cuscinetti di Teflon. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto garantiscono una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6  bar in dm³.

Forze di serraggio e di tenuta:
La scelta della corretta dimensione del tenditore dipende dalle forze (vedere tabella). Si distingue tra la forza di tenuta F1 o F2 e la forza di serraggio F3 o F4.

La forza di serraggio F3 e F4 è la forza esercitata sul pezzo alla chiusura del tenditore dal braccio di spinta.

Le forze di tenuta F1 e F2 sono le forze che il braccio di spinta chiuso contrappone alle forze di lavoro che agiscono sul pezzo da lavorare e che è in grado di sostenere senza subire deformazioni permanenti. La forza di tenuta è maggiore della forza di serraggio, poiché il punto morto della leva deve essere superato a leva chiusa quando viene riportata indietro.
Su richiesta
Tenditore senza cilindro.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche