Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale angolare ghisa malleabile 05340-05
- Le ginocchiere pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa
- Possibilità di automazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
510,17 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale
Versione 1
angolare
Forma
B
Tipo di forma
staffa lunga
Materiale
Corpo base
ghisa malleabile
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
A
16
B
98
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
29
D
8,5
E
50
F1
kN
10
F2
kN
5
F3
kN
1
G
41
H
41
H1
96
H2
22
I
M12
K
45
L
41
L1
max.
50
L1
min.
30
N
84
R
G1/4
T
316
V
86
VL
2,2
Viti di pressione
corrispondenti
M12x50
W
20
X
50
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
Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Nota
La ginocchiera pneumatica può essere usata come staffa a leva. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto FESTO garantiscono una vita utile di lunga durata.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F2 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.