IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato
F2=Forza di tenuta N
7000
L=Lunghezza
177
M=Mandrino pressore
M12x100
A
32
A1
53
Angolo di apertura maniglia
70°
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
B
45
B1
64
B2
22,7
B3
12,7
B5
5
C
51
C1
25
D
8,7
Disposizione dei fori
1
Forza manuale FH N
250
Forza di bloccaggio F3 N
1400
Forza di bloccaggio F4 N
3000
Forza di tenuta F1 N
3200
H
226
L1
124
L2
90
RoHS
true
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nei modelli 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 e 05715-10-004000 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche