IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
modello pesante
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale Corpo base
acciaio
COMP
arancio
Superficie corpo base
brunito
M=Mandrino pressore
M12x100
A
30
A1
51
A2
10
A3
25
Angolo di apertura braccio di sostegno
180°
Angolo di apertura maniglia
125°
B
60
B1
86,5
B3
12
C
58
C1
30
D
8,3
Forza di serraggio F3 N
1400
Forza di tenuta F1 N
8000
Forza manuale FH N
500
H
250
L
144
L1
60
L2
23
S
6
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Lubrificare regolarmente tutte le articolazioni.
Nota disegno
1) Guida del braccio di sostegno regolabile
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche