IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa d'appoggio
Versione 2
with thrust rod
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro mandrino pressore
17
A1
14
B
32
B1
27
D1
6,5
D2
5,5
H
42,5
H1
26
H2
14
L
54
L1
21
L2
7
L3
11
L4
3
S1
4

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche