{"product":{"productId":"agid.26847","price":72.27,"name":"GINOCCHIERA SPINTA ORIZZ. STANDARD,SENZA STAFFA D'APPOGGIO, ACCIAIO,COMP:PLASTICA ROSSO, F2=5500"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera A Spinta Orizzontale
standard
acciaio
zincato e passivato
Unità di vendita
72,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera A Spinta Orizzontale
Versione 1
standard
Versione 2
senza staffa d'appoggio
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
plastica
Colore
componenti
rosso
Superficie
corpo base
zincato e passivato
F2=Forza di tenuta N
5500
L=Lunghezza
158,5
Angolo di
apertura
maniglia
185°
B3
25,6
C1
12
Corsa
S
38
D1
13
D2
24
Forza
manuale
FH N
140
Forza di
bloccaggio
F1 N
1500
H
120,5
L1
60
L2
20
L3
30
L4
40
M
M8x40
M1
M20x1,5
R
108,5
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Accessory
05885-01
05887-01
05280
05887-01
05280
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.