{"product":{"productId":"agid.34170","price":30.1,"name":"Morsetto ad asta di spinta in acciaio, orizzontale Forza di serraggio fino a 3000 N, Forma B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere si bloccano in posizione di chiusura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.