{"product":{"productId":"agid.34162","price":56.44,"name":"Ginocchiera a spinta orizzontale in acciaio o acciaio inossidabile Forza di serraggio fino a 3150 N, Forma A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le morse si bloccano sia in posizione di chiusura che di apertura della maniglia.
Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.
Forma C con asta di spinta quadrata per forze di torsione elevate.
Pertanto, possono essere utilizzate sia in spinta che in trazione.
Forma C con asta di spinta quadrata per forze di torsione elevate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.