{"product":{"productId":"agid.17301","price":38.74,"name":"DISP.D.BLOCCAG. RAP.VARI. ACCIAIO, CONTIRANTE LONGITUD."},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
acciaio
- Adattamento automatico all'altezza del pezzo da lavorare senza regolazione della vite di pressione
- Forza di serraggio regolabile
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
Unità di vendita
38,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Versione 2
with thrust rod
Materiale
Corpo base
acciaio
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
Altezza di serraggio
max.
35
B
33
B1
60
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
23
D2
12
F
kN
2,5
H
46
H1
27
H2
155
H5
25
L
233
L2
154
L4
73
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 13 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.