{"product":{"productId":"agid.36267","price":32.58,"name":"Chiusure a scatto in acciaio con maniglia, a cerniera, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. La maniglia precaricata impedisce un'eccessiva rumorosità.
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Nota
Protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla guarnizione.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Fissare l'angolare di montaggio (modulo A).
3. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
2. Fissare l'angolare di montaggio (modulo A).
3. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
Fornitura
La fornitura comprende la guarnizione e 2 chiavi, nonché l'angolare di montaggio e i dadi per la forma A.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
3) Anta della porta
2) Guarnizione
3) Anta della porta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.