{"product":{"productId":"agid.35317","price":18.7,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione lunga"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione lunga, forma A, standard
da
18,70 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione lunga, forma B, con fermo di sicurezza
da
21,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 4000N, regolabili, fori di fissaggio nascosti, versione lunga, forma C, con anello per lucchetto
da
21,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per le applicazioni industriali. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni. Inoltre, si contraddistinguono per il modello molto stabile e per l'altezza costruttiva ridotta.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, è possibile avvicinare i componenti da collegare serrando la maniglia fino a 6 mm. Per compensare le tolleranze o per creare un serraggio sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (M6).
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Nota disegno
Forma A standard
Forma B con sicura
Forma C con occhiello
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
Forma B con sicura
Forma C con occhiello
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
Accessory
Riscontro 05545.