{"product":{"productId":"agid.35265","price":1.83,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma A
da
2,01 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 2000N, fori di fissaggio nascosti, forma B
da
1,83 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.
Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.
Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Accessory
Riscontro 05530.