IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura a leva
Versione 1
con staffa di fissaggio
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Tipo di prodotto
standard
DIN
DIN 3133
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
burattato
Chiave in acciaio
1.4301
A=Distanza dei fori
22
B=Larghezza
18
D=Foro di montaggio
3,5
H=Altezza
12
L=Lunghezza
70

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie zincata.
Nota
Per la chiusura verticale, orizzontale e rapida di coperchi e sportelli.
Con possibilità di piombatura.

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Accessory
Riscontro 05530-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche