{"product":{"productId":"agid.3264","price":4.05,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, fori di fissaggio nascosti, forma A"},"currency":"EUR"}
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Chiusure a leva con staffa per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Su richiesta
Modello lucchettabile, con occhiello.
Accessory
Riscontro 05536.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.