IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a leva a compressione
Versione 1
piatto
Forma
A
Tipo di forma
senza chiave
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
50
H=Altezza
75
L=Lunghezza
110
B1
35
Codice UNSPSC
31162800
H1 max.
60
H1 min.
45
H2
25
H3
81
L1
59
L2
90
M
M06X30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le chiusure a compressione sono utilizzate principalmente su porte, sportelli, coperture e custodie che richiedono una maggiore forza di pressione sulla guarnizione per sigillare componenti soggetti a pressione.
L'azione della leva crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
Materiale
Corpo in zinco pressofuso.
Staffa, vite e dado in acciaio.
Versione
Alloggiamento nero, verniciato a polvere.
Staffa, vite e dado zincati.
Nota
Corsa di regolazione H1 regolabile fino a 60 mm.
Spessore massimo del pannello porta 5 mm.

Protezione contro acqua e polvere mediante guarnizione.

Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Modalità di utilizzo
Azionando il pulsante, la chiusura si sposta in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Chiudendo la leva, la porta viene premuta contro il telaio.
Utilizzo
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare la vite dal retro, in modo da accostare la staffa di montaggio al pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
Fornitura
Viti, dadi, guarnizione e staffa di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a leva a compressione con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Sezione di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought