{"product":{"productId":"agid.35173","price":1.28,"name":"Boccole per linguette, zinco, forma B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Boccola in zinco.
Nota
Le boccole per linguette servono a collegare le leve girevoli alle linguette. Con l'ausilio delle boccole e in combinazione con l'adattatore per linguette di chiusura a quarto di giro 05601-10, l'adattatore per aste tonde 05601-05 oppure con la serratura a barra per aste piatte, è possibile realizzare un sistema di chiusura a 1 o 3 punti, ad esempio per la messa in sicurezza dei quadri elettrici.
Forma A, per adattatore per linguette 05601-10, plastica o zinco.
Forma B, adatta per serratura a barra 05601-22, plastica o zinco per aste piatte.
Forma A, per adattatore per linguette 05601-10, plastica o zinco.
Forma B, adatta per serratura a barra 05601-22, plastica o zinco per aste piatte.
Accessory
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.