IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Boccola in zinco.
Nota
Le boccole per linguette servono a collegare le leve girevoli alle linguette. Con l'ausilio delle boccole e in combinazione con l'adattatore per linguette di chiusura a quarto di giro 05601-10, l'adattatore per aste tonde 05601-05 oppure con la serratura a barra per aste piatte, è possibile realizzare un sistema di chiusura a 1 o 3 punti, ad esempio per la messa in sicurezza dei quadri elettrici.

Forma A, per adattatore per linguette 05601-10, plastica o zinco.
Forma B, adatta per serratura a barra 05601-22, plastica o zinco per aste piatte.
Accessory
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05570 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-05 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.

Altri clienti hanno acquistato anche