{"product":{"productId":"agid.3225","price":5.8,"name":"VITE DI PRESSIONE D=M10X36 H=55ACCIAIO, COMP:NEOPRENE"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
acciaio
- Accessori per la morsa rapida
- Per superfici sensibili
Unità di vendita
5,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
neoprene
D=Filettatura
M10 x 36
H=Lunghezza
55
D1
19
D2
14
F
max. N
1000
H1
19
S
max.
3,5
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio,
Pressore in neoprene.
Pressore in neoprene.
Versione
Neoprene vulcanizzato su parte filettata.
Vite ramata.
Vite ramata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.