{"product":{"productId":"agid.16163","price":2.21,"name":"ANGOLARE DI FISSAGGIO, A1=43, B1=36,5,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Angolare di fissaggio
acciaio
- Accessori per la morsa rapida
- Possibilità di montaggio variabili
Unità di vendita
2,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Angolare di fissaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
A1=Lunghezza
43
B1=Larghezza
36,5
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5
S
2
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato e passivato.
Nota disegno
1) Fissare il tenditore su questa superficie
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.