IT
Choose your Language
Denominazione
Riscontro
Versione 1
per chiusura a leva
Versione 2
con staffa
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Codice UNSPSC
31162800
per codice articolo
05528,05528-05,05528-10,05529
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Accessory
Chiusura a leva 05528.
Chiusura a leva 05528-05.
Chiusura a leva 05528-10.
Chiusura a leva 05529.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche